Opublikuj swoje produkty
dB screen with whiteboard on wheels 800x1815
dB screen with whiteboard on wheels 800x1815
    Abstracta

    dB screen with whiteboard on wheels 800x1815

    dB is a screen system that serves as a discreet scenery set for open office environments and designed to be brought to life by the people who work there. Thomas Bernstrand’s aim in designing dB was to enable people to make an impression on their surroundings – to cast the individual as a co-creator. The screens can thus be upholstered in any fabric, and the series includes a whiteboard-faced screen, a cork-faced screen for bulletins, and a range of clever accessories to accommodate photos, magazines and other personal items. Bernstrand’s reputed mischievousness as a designer shows up in the form of an optional flower pot, balanced improbably on the top edge of the dB screen.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydB_screen_with_whiteboard
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktudB
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1815
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)165
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkliwo
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka