Opublikuj swoje produkty
Triline wall
Triline wall
Triline wall
    Abstracta

    Triline wall

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(8 recenzje)
    Triline Wall’s sound-absorbent modules have straight ends, for which reason, the product is very suitable for creating closely-fitting patterns in large walls. Can be mounted both horizontally as well as vertically, giving the option to create both symmetrical and asymmetrical patterned formations. Easily installed with concealed suspension rails. The absorbers consist of sound-absorbent filling fitted in a MDF frame, covered with fabric.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytriline_wall
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuTriline wall
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)95
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka