Opublikuj swoje produkty
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF

    60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF

    60" x 38" Freedom ANSI B compliant shower pan designed for larger layouts. Features a 4" low-step threshold for easier walk-in entry, pre-leveled base, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Opis
      • Outside Dimensions: 60” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" threshold
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny60-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan-APF6038SHPANRRF
    • Rodzina produktuShower Pans
    • Grupa produktuANSI B Pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe