Opublikuj swoje produkty
AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS unit installed on the ward, and easily accessible for rapid shutdown of the medical gases of a limited part of the central gas supply system for example an emergency. AVS Unit comes with special tiles to physically block the flow of gas such as pressure testing of the unit for maintenance such as shut-off valves or pressure testing of the pipeline network. Blocking the flow is also possible when a gas is temporarily not in use on the ward to prevent the gas is turned on accidentally.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyavs-unit-exposed-1-3
  • Rodzina produktuShut-off valve box
  • Grupa produktuAVS Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-07-17
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)485
  • Szerokość (mm)385
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameGas regulators
  • UNSPSC code40142201