Opublikuj swoje produkty
Return grille of linear slats fixed at 15°_RLQ1 RLQ2 RLQV
Airzone

Return grille of linear slats fixed at 15°_RLQ1 RLQ2 RLQV

4.6 z 5 gwiazdek4.6(9 recenzje)
Extruded aluminum supply grilles to enable the air flow return 26-mm standard frame. There are two types of models: - RLQ1: horizontal slats fixed at 15°, positioned to a single direction. - RLQ2: horizontal slats fixed at 15°, positioned to two directions. - RLQV: horizontal slats fixed at 15°, positioned to a single direction with a second vertical moving deflection.
Opis
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAirQ_Return_RLQ_CFX
  • Rodzina produktuNon MotAirDiffusion
  • Grupa produktuAir Grille
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCElement kontroli dystrybucji
  • Kod ETIMEC010348
  • Nazwa ETIMVaned grille
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment