Opublikuj swoje produkty
3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm
AJ Products

3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

  • Use standalone
  • Place in a shelving unit
  • Fits the FLEXUS and NOMAD shelves

    Practical drawer unit with three drawers for a simple furnishing solution that suits your needs.
Opis
    • Height:375 mm
    • Width:360 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:15.4 kg
    • Assembly:Assembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3-drawers-unit-FLEXUS-375x360x410mm
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)375
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)15.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrawer units