Opublikuj swoje produkty
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm
AJ Products

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm

4.7 z 5 gwiazdek4.7(10 recenzje)
  • Space-saving sliding doors
  • Lockable
  • Durable laminate

    Space-saving cabinet with sliding doors. The doors have recessed handles and are delivered with a cylinder lock and two keys.
Opis
    • Height:1325 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:Grey
    • Frame colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:76.5 kg
    • Assembly:Assembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x1325mm
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1325
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)415
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrawer units