Opublikuj swoje produkty
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm
AJ Products

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm

  • Space-saving sliding doors
  • Lockable
  • Durable laminate

    Space-saving cabinet with sliding doors. The doors have recessed handles and are delivered with a cylinder lock and two keys.
Opis
    • Height:925 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:White
    • Frame colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of shelves:1
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:54.3 kg
    • Assembly:Assembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x925mm
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)925
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)415
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)54.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrawer units