Opublikuj swoje produkty
Canteen table JAMIE 1800x800x735mm
AJ Products

Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

3.7 z 5 gwiazdek3.7(12 recenzje)
  • Hard-wearing birch laminate
  • Sturdy and powerful
  • Classic design

Classic table for workplace canteens and the like. Strong and sturdy construction with a hard-wearing tabletop and metal frame.

Opis
  • Length:1800mm

    Height:735mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectangular

    Weight:35.4kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCanteen-table-JAMIE-1800x800x735mm
  • Rodzina produktuLunch and conference
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1800
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)735
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)35.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables