Opublikuj swoje produkty
Canteen table SANNA 900mm
AJ Products

Canteen table SANNA 900mm

  • Stable and sturdy
  • Durable laminate tabletop
  • Flat oval frame

Round table with a hard-wearing top, curved frame made of flat oval tubing and adjustable feet.

Opis
  • Height:720mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:17kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCanteen-table-SANNA-900mm
  • Rodzina produktuLunch and conference
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)17
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs