Opublikuj swoje produkty
Canteen table SANNA oval 1800x800x720mm
AJ Products

Canteen table SANNA oval 1800x800x720mm

3.2 z 5 gwiazdek3.2(5 recenzje)
  • Curved frame
  • Adjustable feet
  • Durable laminate top

Oval table with adjustable feet and flat oval T-frame that is curved at the base.

Opis
  • Length:1800mm

    Height:720mm

    Width:1000mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Oval

    Weight:33.15kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCanteen-table-SANNA-oval-1800x800mm
  • Rodzina produktuLunch and conference
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)1800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)33.15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs