Opublikuj swoje produkty
Conference chair WHISTLER With armrests, dark grey
AJ Products
Zarchiwizowane

Conference chair WHISTLER With armrests, dark grey

  • Stackable
  • Fabric upholstery
  • Trendy design

    Modern chair with armrests in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece with soft padding covered in fabric and are slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Opis
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:Dark grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:Yes
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:7.3 kg
    • Assembly:Assembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyConference-chair-WHISTLER-With-armrests-dark-grey
  • Rodzina produktuLunch and conference
  • Grupa produktuChairs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)910
  • Szerokość (mm)440
  • Głębokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Waga netto (kg)6.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating