Opublikuj swoje produkty
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm
    AJ Products

    Conference table CLAIRE 1200x500x720mm

    • Collapsible frame
    • Laminate top
    • Choice of three frame colours

    Conference table with collapsible frame and a hard-wearing tabletop.

    Opis
    • Length:1200mm

      Height:720mm

      Width:500mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:16kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConference-table-CLAIRE-1200x500x720mm
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuTables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)720
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables