Opublikuj swoje produkty
Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm
AJ Products

Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

  • Boat-shaped laminate tabletop
  • Stable trumpet base
  • Hard-wearing laminate tabletop

    A conference table with a stable trumpet base and a boat-shaped top. Can be supplemented with an extension piece (sold separately).
Opis
    • Length:2400 mm
    • Height:750 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Boat shaped
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Weight:78.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyConference-table-FLEXUS-2400x1200x750mm
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)750
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)2400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Waga netto (kg)78.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables