Opublikuj swoje produkty
Conference table NOMAD
AJ Products

Conference table NOMAD

Opis
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyConference-table-NOMAD
  • Rodzina produktuDesk
  • Grupa produktuOffice Desk
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)2400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)64.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables