Opublikuj swoje produkty
Conference table SELMA 3800x1200x730
AJ Products

Conference table SELMA 3800x1200x730

  • Bevelled edges
  • Möbelfakta-marked
  • Boat-shaped tabletop

Conference table featuring a sturdy, boat-shaped tabletop with bevelled edges and black edging. The table has a stable T-frame and adjustable feet

Opis
  • Length:3800mm

    Height:730mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:125kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyConference-table-SELMA-3800x1200x730
  • Rodzina produktuLunch and conference
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)730
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)3800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)125
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables