Opublikuj swoje produkty
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
    AJ Products

    Desk ARISE Sit-stand adjustable

    • Nestable
    • Height adjustable
    • Lockable castors

    Compact, height-adjustable desk with two lockable castors and two adjustable feet. It has a tiltable top that makes it possible to nest several desks close together for convenient storage. The table is gas height adjustable.

    Opis
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1085 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Folding

      Stand material:SteelWeight:21,9 kg

      Approvals:EN 1729-2:2012+A1:2016

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDesk-ARISE-Sit-stand-adjustable
    • Rodzina produktuSchool desk
    • Grupa produktuDesk
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-12
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Waga netto (kg)21.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriptionClassroom desks and tables