Opublikuj swoje produkty
Desk BORAS half-round 1200x600x900
AJ Products

Desk BORAS half-round 1200x600x900

  • Hard-wearing, HPL top
  • Certified according to EN 1729
  • Semi-circular

Semi-circular desk with a tubular frame and a hard-wearing table top. The desk is tested and certified according to EN1729.

Opis
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,44 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDesk-BORAS-half-round-1200x600x900
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)20.44
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops