Opublikuj swoje produkty
Desk BORAS rectangular 1600x700x600
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1600x700x600

  • High-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Durable table surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Opis
  • Length:1600 mm

    Height:600 mm

    Width:700 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,57 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDesk-BORAS-rectangular-1600x700x600
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)20.57
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops