Opublikuj swoje produkty
Desk MODULUS 2000x2000 Corner desk adjustable legs
Desk MODULUS 2000x2000 Corner desk adjustable legs
Desk MODULUS 2000x2000 Corner desk adjustable legs
    AJ Products
    Zarchiwizowane

    Desk MODULUS 2000x2000 Corner desk adjustable legs

    • Electrically height adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Extra large work surface

    Electrically height-adjustable desk with a large work surface. Featuring a 3-leg frame with anti-collision mechanism to protect against crush injuries. Large stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Opis
    • Length:2000 mm

      Width:2000 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Left/Right

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:3

      Weight:90.3 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDesk-MODULUS-2000x2000-Corner-Adjustable-legs
    • Rodzina produktuDesk
    • Grupa produktuModulus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSłowacja
    • Waga netto (kg)90.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops