Opublikuj swoje produkty
Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm
AJ Products

Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

  • Laminated all around
  • With file holder
  • Extends your desk

    Compact drawer unit providing practical storage, with lockable drawers, a file holder in the bottom drawer, grey aluminium handles and central lock.
Opis
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Colour:Beech
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:42 kg
    • Assembly:Assembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDesk-high-pedestal-FLEXUS-720x400x600mm
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)42
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrawer units