Opublikuj swoje produkty
Heavy-duty workbench SOLID 1500x800mm
AJ Products

Heavy-duty workbench SOLID 1500x800mm

  • Manually-adjustable legs
  • Large selection of accessories
  • Solid, durable laminate surface

    Heavy-duty workbench with a sturdy steel frame and worktop covered in durable laminate, which makes the bench suitable for demanding environments. It has manually-adjustable legs that you can adapt to your needs. You can supplement the bench with several accessories.
Opis
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:50 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:750 kg
    • Weight:67.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHeavy-duty-workbench-SOLID-1500x800mm
  • Rodzina produktuChanging room
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-29
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1500
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Waga netto (kg)67.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
  • OmniClass TitleBenches