Opublikuj swoje produkty
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x800mm
AJ Products

Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x800mm

  • Manually height-adjustable frame
  • Incl. bottom shelf
  • Durable worktop

    Flexible workbench with a sturdy frame. The table is manually adjustable to the right working position for you. Equipped with a bottom shelf for tools and other things you need to have within reach. Add accessories to create your perfect workbench.
Opis
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Height between shelves:405 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:62 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHeight-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-manual-1500x800mm
  • Rodzina produktuChanging room
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-09
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Waga netto (kg)62
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIndustrial Turntables