Opublikuj swoje produkty
Height adjustable workbench MOTION electric 300kg load,1200x600mm
AJ Products

Height adjustable workbench MOTION electric 300kg load,1200x600mm

  • Easy to adjust in height
  • For an ergonomic workplace
  • HPL top

    Ergonomic workbench with electric height adjustment. You can easily vary your work position with this practical worktable, which has a durable top that is easy to clean. Complete your workbench with smart accessories for extra flexibility.
Opis
    • Length:1200 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Lift speed:23 mm/sec
    • Weight:51 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHeight-adjustable-workbench-MOTION-electric-300kg-load-1200x600mm
  • Rodzina produktuChanging room
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-09
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Waga netto (kg)51
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIndustrial Turntables