Opublikuj swoje produkty
Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm
AJ Products

Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm

  • Easy to adjust in height
  • For an ergonomic workplace
  • HPL top

    Ergonomic workbench with an electrically height-adjustable work surface, which makes it easy for you to vary between standing and sitting working positions. The bench has a durable top that is easy to clean. Complete your workbench by adding smart accessories.
Opis
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Lift speed:14 mm/sec
    • Weight:80.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHeight-adjustable-workbench-MOTION-electric-400kg-load-2500x800mm
  • Rodzina produktuChanging room
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-09
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)2500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Waga netto (kg)80.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIndustrial Turntables