Opublikuj swoje produkty
Mesh conference chair TORONTO
AJ Products
Zarchiwizowane

Mesh conference chair TORONTO

  • Stylish mesh back
  • Stackable
  • Armrests for good support

    Conference chair with a mesh back for ventilation and padded seat cushion. The chair has armrests and a slightly contoured seat for a comfortable sitting position. You simply stack the chair when you want to free up floor space or when cleaning.
Opis
    • Seat height:475 mm
    • Seat depth:465 mm
    • Seat width:460 mm
    • Height:840 mm
    • Width:545 mm
    • Depth:530 mm
    • Colour:Black
    • Stand colour:Chrome
    • Seat material:Fabric
    • Backrest material:Mesh
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.5 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMesh-conference-chair-TORONTO
  • Rodzina produktuLunch and conference
  • Grupa produktuChairs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)840
  • Szerokość (mm)545
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Waga netto (kg)6.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating