Opublikuj swoje produkty
Mobile workbench MOTION 2500x800mm
AJ Products

Mobile workbench MOTION 2500x800mm

  • Manually height-adjustable frame
  • With castors
  • Durable worktop

    Practical mobile workbench with a durable laminate top. You can adjust the working height manually to suit you. The bench works perfectly either as a workbench or a side table. The castors make it easy to move.
Opis
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:71 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMobile-workbench-MOTION-2500x800mm
  • Rodzina produktuChanging room
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-09
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)2500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Waga netto (kg)71
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIndustrial Turntables