Opublikuj swoje produkty
Mobile workbench MOTION with bottom shelf 1200x600mm
AJ Products

Mobile workbench MOTION with bottom shelf 1200x600mm

  • Manually height-adjustable frame
  • With castors and lower shelf
  • Durable worktop

    Mobile workbench with a durable worktop and solid frame. Equipped with a bottom shelf for tools and other things you need within easy reach. Adjustable in height to suit your work position.
Opis
    • Length:1200 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:45 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-1200x600mm
  • Rodzina produktuChanging room
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-09
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Waga netto (kg)45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIndustrial Turntables