Opublikuj swoje produkty
Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 1500x800mm
Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 1500x800mm
    AJ Products

    Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 1500x800mm

    • Height-adjustable
    • With castors and a bottom shelf
    • Durable worktop

      Ergonomic mobile workbench on castors that lets you easily adjust the height by using the built-in hand crank function. The workbench is sturdy with a durable worktop and practical bottom shelf. It is suitable for use in lighter industrial operations, warehouses or the like.
    Opis
      • Length:1500 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:With lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:76 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-manual-1500x800mm
    • Rodzina produktuChanging room
    • Grupa produktuTables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-09
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Waga netto (kg)76
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIndustrial Turntables