Opublikuj swoje produkty
Mobile workbench SOLID 1500x800mm
AJ Products

Mobile workbench SOLID 1500x800mm

  • Practical handle
  • Mobile worksstation
  • Scratch-resistant laminate

    Height-adjustable workbench in powder-coated steel with a durable laminate work surface. The bench suits both workshops and warehouses. Use it as a workbench or as a side table.
Opis
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Minimum height:980 mm
    • Maximum height:1180 mm
    • Wheel diameter:160 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:320 kg
    • Wheel:With brake
    • Wheel type:2 fixed wheels, 2 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:71.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMobile-workbench-SOLID-1500x800mm
  • Rodzina produktuChanging room
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-29
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1500
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Waga netto (kg)71.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops