Opublikuj swoje produkty
Return desk FLEXUS 800x600mm
AJ Products

Return desk FLEXUS 800x600mm

  • Can be combined with the FLEXUS desk
  • Modesty panel
  • Grey frame

    Separate side table with a straight top, modesty panel at the bottom and a stable L frame. Perfect for extending the desk.
Opis
    • Length:800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:24 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyReturn-desk-FLEXUS-800x600mm
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)720
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDesktop lecterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables