Opublikuj swoje produkty
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
    AJ Products

    School desk ASCEND Sit-stand adjustable

    • Height adjustable
    • Certified by Swedish Möbelfakta
    • Two hooks for personal possessions

    Flexible, sit-stand desk for an active study environment. The desk is suitable for students of all ages and heights and is very easy to adjust manually. A gas spring raises and lowers the desk to the required height. The desk is certified by the Swedish Möbelfakta furniture testing body.

    Opis
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:730 mm

      Maximum height:1170 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Manually adjustable

      Table surface material:HPL

      Stand material:Metal

      Weight:19,9 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySchooldesk-ASCEND-Sit-stand-adjustable
    • Rodzina produktuSchool desk
    • Grupa produktuDesk
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-12
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)19.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriptionClassroom desks and tables