Opublikuj swoje produkty
Straight desk FLEXUS 1600x800mm
AJ Products

Straight desk FLEXUS 1600x800mm

  • Two cable holes
  • Grey frame
  • Straight desktop

    Classic desk with a straight top, stable L frame and modesty panel for versatile furnishing.
Opis
    • Length:1600 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:41.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyStraight-desk-FLEXUS-1600x800mm
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)41.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice desks
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables