Opublikuj swoje produkty
Student desk AXIOM box top
AJ Products

Student desk AXIOM box top

  • HPL desk top
  • Height adjustable frame
  • Approved to EN1729

Student desk with manually height adjustable frame. Solid wood boxtop with a lid with a very hardwearing surface. Approved according to EN1729.

Opis
  • Length:650 mm

    Width:550 mm

    Minimum height:720 mm

    Maximum height:1010 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:17,5 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyStudent-desk-AXIOM-box-top
  • Rodzina produktuSchool desk
  • Grupa produktuDesk
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-13
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)550
  • Głębokość (mm)650
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Waga netto (kg)17.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 DescriptionClassroom desks and tables