Opublikuj swoje produkty
Table ELTON 1200x600x590
AJ Products

Table ELTON 1200x600x590

  • Sound absorbent HPL
  • Bentwood legs
  • Rounded corners

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of practical, sound-absorbing HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Opis
  • Length:1200 mm

    Height:590 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:16,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTable-ELTON-1200x600x590
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)590
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)16.65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 DescriptionClassroom desks and tables