Opublikuj swoje produkty
Table ELTON semi circular 1200x600x530
AJ Products

Table ELTON semi circular 1200x600x530

  • Noise-reducing linoleum
  • Available in several different sizes
  • Bentwood legs

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of Nordic Swan eco-labelled and sound-absorbent linoleum, which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Opis
  • Length:1200 mm

    Height:530 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:16.15 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTable-ELTON-semi-circular-1200x600x530
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)530
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)16.15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops