Opublikuj swoje produkty
Table PLURAL 1400x800x500
AJ Products

Table PLURAL 1400x800x500

Hard-wearing HPL top

Sturdy and durable

Ideal for a range of different settings

Value-for-money table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. It is both robust and hard-wearing. This table is a great option for canteens and break rooms.

Opis
  • Length: 1400 mm

    Height: 500 mm

    Width: 800 mm

    Table surface: Rectangular

    Stand: Fixed legs

    Table surface material: HPL

    Stand material: Steel

    Sound absorbing: Yes

    Weight: 25 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTable-PLURAL-1400x800x500
  • Rodzina produktuSchool desk
  • Grupa produktuDesk
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops