Opublikuj swoje produkty
Table PLURAL Ø 900x600
AJ Products

Table PLURAL Ø 900x600

  • Hard-wearing HPL top
  • Sturdy and durable
  • Ideal for a range of different settings

Affordable table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. Both robust and hard-wearing. This makes it a great option for canteens and break rooms.

Opis
  • Height:600 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Sound absorbing:Yes

    Weight:30.5 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTable-PLURAL-Round-900x600
  • Rodzina produktuSchool desk
  • Grupa produktuDesk
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)30.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops