Opublikuj swoje produkty
Table VARIOUS 1800x800x1050mm
AJ Products

Table VARIOUS 1800x800x1050mm

4.1 z 5 gwiazdek4.1(7 recenzje)
  • Sit or stand around the table
  • For meetings, work or breaks
  • Suits many locations

Stylish, multi-functional table designed by AJ Products. The table's height makes it perfectly suited for both sitting and standing. This table works well in a range of different environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

Opis
  • Length:1800mm

    Height:1050mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Steel

    Table surface material:Laminate

    Weight:48.55kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTable-VARIOUS-1800x800x1050mm
  • Rodzina produktuLunch and conference
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1050
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)48.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables