Opublikuj swoje produkty
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
    AJ Products

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    • Easy to place and adaptable
    • Suitable for public spaces
    • Soft-closing drawers

      Complete waste sorting cabinet with separate drawers for easy and convenient waste separation. The cabinet is perfect for public spaces, such as canteens or offices. The cabinet is part of our Fahrenheit recycling range, which allows you to combine the units in any configuration
    Opis
      • Height:1250 mm
      • Width:430 mm
      • Depth:455 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:42.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-3-drawers
    • Rodzina produktuChanging room
    • Grupa produktuWastebins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1250
    • Szerokość (mm)430
    • Głębokość (mm)455
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)42.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • OmniClass Number23-27 59 13
    • OmniClass TitleRecycling Bins