Opublikuj swoje produkty
A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted

4.4 z 5 gwiazdek4.4(14 recenzje)
Ceiling mounted television bracket for flat panel LCD and Plasma screens. The bracket shall be a universal style mount with a load capacity of 200 pounds with adjustments of 0-15 degree tilt and 360 degree swivel. Shall be capable of accommodating various size units.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA5215
  • Rodzina produktuBracket
  • Grupa produktuTelevision
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)86
  • Szerokość (mm)910
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia