Opublikuj swoje produkty
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf
AJ Products

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

  • Facilitates goods handling
  • Extra storage space
  • Height-adjustable

    This packing table with rollers in the worktop facilitates your packing and assembly work. The goods rotate easily on the integrated rollers for more efficient handling and a better working position. Fitted with a practical lower shelf.
Opis
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:73.3 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-bottom-shelf
  • Rodzina produktuChanging room
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)2000
  • Głębokość (mm)750
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)73.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops