Opublikuj swoje produkty
Worktable CARGO with rollers, 3 drawers
AJ Products

Worktable CARGO with rollers, 3 drawers

  • Facilitate packing work
  • Easily accessible storage
  • Height-adjustable

    Robust packing table with rollers on the top making it easy to handle and rotate goods. Fitted with a hanging drawer unit. The frame is continuously height-adjustable and can be adjusted manually. Supplement the worktable with smart accessories.
Opis
  • Worktable CARGO with rollers, 2000x750 mm, white top, grey frameLength: 2000 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: Rectangular with rollersStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 52.6 kg

    Drawer unit CARGO, 3 drawers, 400x400x600 mm, greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWorktable-CARGO-with-rollers-3-drawers
  • Rodzina produktuChanging room
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)2000
  • Głębokość (mm)750
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)78.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops