Opublikuj swoje produkty
Bar table SIRI 700x700x1090mm
AJ Products

Bar table SIRI 700x700x1090mm

3.7 z 5 gwiazdek3.7(6 recenzje)
  • Solid beech tabletop
  • Use with or without chairs
  • Round pedestal

Bar table with a sturdy, square top. The table has a round pedestal with a large, round base.

Opis
  • Length:700mm

    Height:1125mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Stand:Fixes legs

    Weight:27.55kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBar-table-SIRI-700x700x1090mm
  • Rodzina produktuLunch and conference
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1125
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)27.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables