Opublikuj swoje produkty
Desk SONITUS 1600x760x800mm
AJ Products

Desk SONITUS 1600x760x800mm

  • Hard-wearing, high-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Sound-dampening membrane

    Rectangular table with a hardwearing top with a sound-dampening membrane. Powder-coated tubular frame. Tested and certified according to EN1729.
Opis
    • Length: 1600 mm
    • Height: 760 mm
    • Width: 800 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 20.57 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDesk-SONITUS-1600x760x800mm
  • Rodzina produktuDesk
  • Grupa produktuOffice Desk
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)20.57
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables

Dostępny w krajach:

Europa