Opublikuj swoje produkty
Table VARIOUS 1600x740mm
AJ Products

Table VARIOUS 1600x740mm

4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)
  • Extra large – seats more people
  • For meetings, working and eating
  • Creates a pleasant environment

Versatile table designed by AJ Products. The table is extra large which means that it can seat a lot of people. It is perfect for a meeting room or as a large dining table where everyone can see one another and take part in the conversation.

Opis
  • Height:740mm

    Diameter:1600mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:41.9kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTable-VARIOUS-1600x740mm
  • Rodzina produktuLunch and conference
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)1600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)41.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables