Opublikuj swoje produkty
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
    Akustikmiljö
    Zarchiwizowane

    PRINT SOUND ABSORBING PICTURE

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(14 recenzje)
    PRINT is a sound absorbent where only your own fantasy sets the limits. Pick your own photo and create a picture, or several pictures, in order to complete image themes for the whole room. If you have no motif of your own, we can help you with photographs/ illustrations to catch the sensation you are seeking.
    Opis
    • All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption. • 600x600x50 mm • 1200x600x50 mm • 1200x900x50 mm • 1200x1200x50 mm • 1600x1200x50 mm • 2400x1200x50 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPRINT-SOUND-ABSORBING-PICTURE
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuWall- and Ceiling acoustics
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble