Opublikuj swoje produkty
POUF
POUF
POUF
POUF
POUF
    Slalom

    POUF

    Poufs are sound-absorbing seats. Thanks to their special open cell foam, these geometries and volumes are able to take part in the acoustic correction. This acoustic element can therefore be experienced and moved as needed and can complete acoustic systems. Not only designed for physical comfort but also for acoustic well-being, it is available in over a hundred colours.

    Opis
    • Sound absorption: Alpha W 0,90 | NRC 0,87 [Uni En Iso 11654]

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPOUF
    • Rodzina produktuTailor Made acoustic furnitures
    • Grupa produktuAcoustic seatings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)380
    • Szerokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa