Opublikuj swoje produkty
Soneo table 
Soneo table 
Soneo table 
    Abstracta

    Soneo table 

    The Soneo table screen is suspended as standard, it is available in two different thickness, 50 and 30 mm respectively. Fastens to the table edge using angle fitting. The 50 mm table screen can be fitted with a function rail with various practical accessories for the workplace.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysoneo_table
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuSoneo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka