Opublikuj swoje produkty
Porcelanato celler Blanco 300 x 600 mm

Porcelanato celler Blanco 300 x 600 mm

Porcelanato con diseño tipo cementicio en formato 30x60 ideal para pisos y paredes interiores y exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño en tecnología RealHD, sus atributos de diseño plasmados para ambientes elegantes y confortables.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny135048214
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuMarble finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-14
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Materiał dodatkowyPorcelana
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Pokrycia i wykończenia

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna